Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connexion
Fil à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions d’alimentation
2
-
Nombre de lignes
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
12
-
Type de contact
Broche
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB
Pré-étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm)
1.18
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau)
3.96 mm [ .156 in ]
-
Couleur du boîtier
Noir
-
Matériau du boîtier
LCP GF30 (polymère à cristaux liquides)
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent
GWT 750 °C (sans flamme)
-
Indice du matériau du fil incandescent
Matériau avec GWFI 850 °C
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-EC749-R2456