Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion
Câble à panneau, Fil à fil
-
Scellable
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire
Connecteur
-
Type de boîtier
Connecteur à collerette carrée
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
12
-
Nombre de positions d’alimentation
4
-
Nombre de positions du signal
8
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel de zinc noir
-
Matériau de base du boîtier
Aluminium, Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétiquement étanche
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
13
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
15 – 97, Circulaire
-
Type de contact pour connecteur circulaire
Broche, Broche/Support, Moins de broches, Moins de supports, Support
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur
Montage panneau
-
Code de polarisation
A, B, C, D, E, N, Normal
-
Type d’alignement de l’accouplement
Clavette, Polarisation
-
Rétention de l’accouplement
Avec, Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire
15, D (15)
-
Alignement claveté
Horloge
Dimensions
-
Taille du fil (AWG)
16 – 20, 20 – 16
-
Taille du fil (mm²)
.52 – 1.31, .61 – 1.21
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Blindé
Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS8J