Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion
Fil à fil
-
Scellable
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire
Fiche
-
Type de boîtier
Prise droite
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
11
-
Nombre de positions d’alimentation
0
-
Nombre de positions du signal
11
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Cadmium O.D.
-
Matériau de base du boîtier
Composite
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétiquement étanche
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
13
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
Circulaire
-
Type de contact pour connecteur circulaire
Broche/Support
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur
Montage sur câble (suspension libre)
-
Code de polarisation
Normal
-
Type d’alignement de l’accouplement
Polarisation
-
Rétention de l’accouplement
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire
F (19)
-
Alignement claveté
Horloge
Dimensions
-
Taille du fil (AWG)
16 – 20
-
Taille du fil (mm²)
.61 – 1.21
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Blindé
Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-ACT8Q