Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Taille du boîtier pour le connecteur
06
-
Type de joint d’étanchéité et de bouchon
Triple joint
-
Type de produit connecteur
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connexion
Fil à carte, Fil à fil
-
Type de force d’insertion
Normal
-
Scellable
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de colonnes
3
-
Nombre de positions d’alimentation
6
-
Contacts préchargés
Oui
-
Nombre de positions
6, 9
-
Nombre de lignes
2, 3
-
Nombre de cavités
6
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
500
-
Tension de fonctionnement (VAC)
400
Caractéristiques du corps
-
Code du connecteur
A, B, C, D, N
-
Matériau de joint d’étanchéité
Fluorosilicone
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Type de joint
Joint de panneau, Joint d’étanchéité de passe-câbles, Joint d’étanchéité interfacial
-
Couleur du joint de connecteur
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB
Or, Étain
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil
Or
-
Type de contact
Broche, Support
-
Taille du contact
Taille 22
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact
Or
-
Rétention des contacts dans le boîtier
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
-
Matériau du contact du signal
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de terminaison au fil et câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé
Tige de guidage
-
Type de fonction du montage panneau
Attache, Trou de montage
-
Rétention du montage pour circuit imprimé
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé
Avec
-
Passe-fil
Sans
-
Alignement de l’accouplement
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement
Clavette
-
Rétention de l’accouplement
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement
Verrou du bouton
-
Type de montage du connecteur
Montage panneau
-
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier
Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert
-
Matériau du boîtier
Composite
-
Matériau du boîtier
Composite
-
Ligne médiane (niveau)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (AWG)
22
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
-
Espacement de ligne à ligne
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur du produit
24.62 mm [ .969 in ]
-
Largeur du produit
14.2 mm [ .559 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Hauteur du connecteur
14.24 mm [ .56 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D369-B66