Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie des raccords et des épissures :
Thermorétractable
-
Type de produit en termes de raccords et d’épissures :
Raccord en ligne moyenne tension
-
Isolation :
Papier, Polymérique
-
Style de blindage du câble :
Bande CU, Gaine en aluminium
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Oui
-
Type de connecteur :
Mécanique
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Raccords et classe de tension d’épissure (kV):
≤ 72
Dimensions
-
Gamme de section transversale (mm²):
2500
-
Diamètre d’isolation du raccord et de l’épissure :
42 – 55 mm [ 1.65 – 2.17 in ]
-
Section transversale du câble (max) (principale) (mm²):
2500
-
Diamètre extérieur de la gaine :
75 mm [ 2.95 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d’application de raccord et d’épissure :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
IEC 60840, Norme IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit en termes de raccords et d’épissures :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
-
Quantité minimale de commande :
1
Caractéristiques de l’emballage