Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie des raccords et des épissures :
Thermorétractable
-
Type de produit en termes de raccords et d’épissures :
Raccord de transition moyenne tension
-
Isolation :
Polymérique
-
Style de blindage du câble :
Fil de cuivre, Fil de cuivre, Ruban de cuivre, Ruban de cuivre
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Raccords et classe de tension d’épissure (kV):
≤ 24
Dimensions
-
Gamme de section transversale (mm²):
70 – 150
-
Section transversale du câble (max) (principale) (mm²):
150
-
Section transversale du câble (min) (principale) (mm²):
70
Fonctionnement/Application
-
Type d’application de raccord et d’épissure :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit en termes de raccords et d’épissures :
CIS, Russie, SEE
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Instructions d’installation :
Bulgare