Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie de l’extrémité du câble d’alimentation :
Thermorétractable
-
Style de blindage du câble :
Gaine de plomb, Gaine en aluminium
-
Isolation :
Papier (PILC)
-
Longueur de terminaison (mm):
800
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension de l’extrémité du câble d’alimentation (kV):
≤ 12
Fonctionnalités de contact
-
Cosses à serrage mécanique incluses (M12, conducteur) :
Oui
-
Cosses à serrage mécanique incluses (M16, conducteur) :
Non
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Gamme de section transversale (mm²):
70 – 120
Fonctionnement/Application
-
Type d’application :
Extérieur, Intérieur
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit de l’extrémité du câble d’alimentation :
CIS, Russie
Autre
-
Instructions d’installation :
Polonais