Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Oui
-
Fonction de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Caractéristiques du corps
-
Type de joint de borne :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.6mm
-
Type de borne :
Patte
-
Largeur de la patte d’accouplement :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Placage d’interface :
Argent (Ag)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
20 – 17
-
Taille du fil (mm²):
.5 – 1
-
Recherche de taille de fil (mm²):
.5, .6, .75, 1
-
Recherche de taille de fil (AWG):
17, 18, 19, 20
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
1000
Autre
-
Transmissions de borne :
0 – 24 A (faible puissance)