Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Patte
-
Largeur de la patte d’accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Argent
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
-
Hauteur de la patte de verrouillage :
1.2 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.8 – 2.9 mm [ .071 – .144 in ]
-
Longueur du produit :
21.1 mm [ .83 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.38 mm [ .015 in ]
-
Taille du fil (AWG):
17 – 13
-
Taille du fil (mm²):
1 – 2.5
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
3500
-
Méthode d’emballage :
Carton