Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 124, RG 140, RG 210, RG 59, RG 59A, RG 59B, RG 62, RG 62A, RG 62B
-
Type d’accessoire :
Embout
Caractéristiques du corps
-
Matière de placage du produit primaire :
Étain
-
Matière de produit primaire :
Alliage de cuivre
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
5.51 mm [ .217 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton