Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Conception du bouton :
Moletage droit
-
Plaque tournante :
Sans
-
Centrifugeuse :
Sans
-
Jupe :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Phénolique
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Dimensions
-
Taille de l’arbre :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diamètre du produit :
29,9 mm [ 1,18 in ]
Marquage d’identification
-
Style d’indicateur :
Ligne
-
Emplacement de l’indicateur :
Sur jupe