Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated Digital Output Pressure Sensors
-
Type de pression :
Absolu
-
Boîtier du capteur :
O-Ring Mount
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble avec connecteur
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
5
-
Courant d’alimentation (mA):
3
Dimensions
-
Hauteur du produit :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diamètre du produit :
15.82 mm [ .622 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
20 bar [ 290.07 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Bande d’erreur totale (%):
1
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie :
I²C (0x28H)
-
Plage de pression résistante :
3X
-
Output Signal Type :
14 bit ADC
-
Précision du capteur de pression isolés des supports (%):
.25
Autre
-
Options de capteur :
Standard