Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated mV Output Pressure Sensors
-
Type de pression :
Absolu
-
Boîtier du capteur :
O-Ring Mount, Threaded Process Fittings
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Pont ouvert, non compensé
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
5
-
Courant d’alimentation (mA):
1.5
Dimensions
-
Hauteur du produit :
6.48 mm [ .25 in ]
-
Diamètre du produit :
19 mm [ 0,748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
2.06 bar [ 30 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
3X
-
Output Signal Type :
Sensitivity = 12 - 27mV/V
Autre
-
Options de capteur :
Sans tube
-
Non-linéarité (%):
.1
-
Raccord :
Weldable (No Thread)