Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Type d’épissure :
Prolongateurs à sertir
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
-
Couleur de la bande :
Rouge
-
Matériau du manchon de support d’isolation :
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Classe de pièce militaire :
Classe I, Classe II
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.3 – 1.42
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Taille du fil (CMA):
509 – 3260
-
Longueur du produit :
32.14 mm [ 1.265 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
150 °C [ 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée