Caractéristiques du type de produit
-
Type d’élément :
Fil enroulé
Caractéristiques électriques
-
Inducteur (µH):
220
-
Courant nominal (max) (mA):
600
-
Résistance CC (Ω):
1.1
-
Tolérance des composants passifs (%):
10
Dimensions
-
Longueur du produit :
13.1 mm [ .515 in ]
-
Largeur du produit :
8 mm [ .314 in ]
-
Hauteur du produit :
3.5 mm [ 0,137 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-25 – 105
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
Autre
-
Facteur de qualité de l’inducteur :
20