Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais temporisé
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
28
-
Courant nominal du contact (A):
10
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches pour support
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches pour support
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau et support
Dimensions
-
Hauteur :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longueur :
43,6 mm [ 1.72 in ]
-
Largeur :
25.6 mm [ 1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-55 – 125
-
Température ambiante (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Précision de répétition (max) :
±10%
-
Mode de fonctionnement :
Retard sur la libération
-
Temporisation :
90 secondes
-
Type de voyant :
Sans voyant
-
Type de contrôle :
Fixe
-
Type de courant :
CC