Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Conception du bouton :
Moletage droit
-
Plaque tournante :
Sans
-
Centrifugeuse :
Sans
-
Jupe :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Aluminium
-
Couleur du produit primaire :
Naturel-Noir
Dimensions
-
Taille de l’arbre :
3.17 mm [ .125 in ]
-
Diamètre du produit :
12,7 mm [ 0,5 in ]
Marquage d’identification
-
Style d’indicateur :
Point
-
Emplacement de l’indicateur :
Partie supérieure