Caractéristiques du type de produit
-
Type de coffret :
Boîtier en plastique jaune
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VAC):
120
-
Plage de synchronisation (off-time) (seconds):
60 – 600
-
Type de réseau :
CA
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT, 2 C/O
-
Matériau de base du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
-
Type de contrôle :
Bouton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
-
Temporisation :
1 – 10 minutes
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-10 – 55
Fonctionnement/Application
-
Mode de fonctionnement :
Retard sur la libération
Autre
-
Répétabilité (max) :
±.5 % (CA)