Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la patte d’accouplement :
5 mm [ .197 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Encoche
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22 – 17
-
Taille du fil (mm²):
.3 – 1
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Boîte
Autre
-
Couleur de fût à sertir :
Rouge