Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d’étanchéité et de bouchon :
Joint d’entrée de fil
-
Type de produit connecteur :
Boîtier
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Type de boîtier pour le connecteur circulaire :
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
4
-
Numérotation inversée :
Avec
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Non
-
Type de contact :
Support
-
Protection des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
5/8-24 UNEF-2A
-
Type de rétention de l’accouplement :
Couplage fileté
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
11
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Immersion
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Sac