Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de ports :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage du capot :
Étain-plomb sur cuivre
-
Finition du placage du capot :
Brillant
-
Matériau de placage du boîtier avant :
Étain-plomb sur cuivre
-
Finition du placage du boîtier avant :
Brillant
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or ou flash or sur palladium nickel
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Aucun
-
Emplacement du montage pour circuit imprimé :
Montage sur câble
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Individu