Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
8
-
Empilable :
Oui
-
Nombre de positions chargées :
184
-
Nombre de paires :
56
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
190
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Paires par colonne :
8
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
0
-
Impédance (Ω):
100
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
750
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
16
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Rond
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur de patte d’accouplement (mm):
.3, .41
-
Épaisseur de patte d’accouplement (in):
.011, .015
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
.69, 4.5
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.027, .177
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (mm):
1.45, 2.05
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (in):
.057, .08
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue (mm):
.43, .73
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue (in):
.016, .029
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue (mm):
.15, .3
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue (in):
.005, .011
Fixation mécanique
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
1.27, 2.28, 3.04, 6.09
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.05, .09, .12, .24
-
Matériau du boîtier :
LCP (thermoplastique haute température)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
22.8 mm [ .896 in ]
-
Hauteur de la pile :
23 mm [ .905 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.06 mm [ .8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Aucun
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
24
-
Méthode d’emballage :
Plateau