Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
-
Type de coffret :
Étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
3
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
120
-
Résistance de bobine (Ω):
2700
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe A
-
Tension nominale de bobine (VDC):
18
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
125
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
3000
-
Indice de tension de sortie (relais CA) (Vrms):
0 – 250
-
Limite courant en continu (A):
3
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Courant limite commutation contact (A):
3
-
Tension de sortie (max) (V):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
3000
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
750
-
Indice d’intensité de sortie (Arms):
0 – 3
-
Lignes de fuite (mm):
3 – 5.5
-
Puissance nominale de la bobine (W):
.12
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
750
-
Type de réseau :
CC
-
Courant de bobine (A):
.007
-
Indice d’intensité de sortie (A):
0 – 3
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
3000 – 4000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
3 g [ .1058 oz ]
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
-
Style d’emballage :
Montage panneau
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 4 000 V entre les contacts et la bobine
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Matériau du contact :
AgNi90/10, plaqué or
-
Nombre de contacts :
1
-
Matériau de placage de contact :
Argent-Nickel recouvert d’or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Broches à souder sur PCB
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Longueur du produit :
20 mm [ .787 in ]
-
Largeur du produit :
5 mm [ .196 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
0 – 6
-
Distance de contournement (mm):
3.5 – 4.
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
12 – 13
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
16 – 20
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau
Autre
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague