Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de câble :
Primaire
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de torons :
19
-
Nombre de conducteurs :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’argent
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Couleur du fil (bande) :
Jaune
Dimensions
-
Taille de brin (AWG):
30
-
Plage de diamètre du conducteur :
1.19 mm [ .047 in ]
-
Diamètre du câble extérieur :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Taille du fil (AWG):
18
-
Taille du fil (mm²):
.82
-
Épaisseur d’isolation du câble (in):
.009
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 55A
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 200
Autre
-
Source du produit :
États-Unis