Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Broche, Broche
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
6
-
Longueur totale du produit :
32 mm [ 1.26 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Sac