Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Carte compatible :
Carte à puce
-
Type de produit connecteur de carte à puce :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
8
-
Fonction de fonctionnement :
NC
-
Nombre de positions :
8
-
Fil et câble préinstallés :
Avec
-
Commutateur de détection de carte :
Avec
-
Couvercle :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
30
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.2
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
8.9 mm [ .35 in ]
-
Accepte l’épaisseur de la carte :
.76 mm [ .03 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Durabilité (Cycles):
30000
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton
-
Quantité d’emballage :
612