Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Type d’interface de fond de panier :
2 mm HM
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
88
-
Lignes chargées :
A, B, C, D, E, F, G, H
-
Nombre de colonnes :
11
-
Nombre de lignes :
8
-
Nombre de positions :
88
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
≤1
-
Version diaphonique :
Standard
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
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
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Basé sur la performance
-
Longueur du poteau de liaisons (mm):
3.34
Fixation mécanique
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Centre polyvalent
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2
Dimensions
-
Longueur du module de fond de panier (mm):
25
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
20
-
Méthode d’emballage :
Tube