Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de bornier pour circuit imprimé :
Connecteur
-
Matériau de placage du bornier :
Pré-étain
-
Orientation du bornier :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Taille du fil (AWG):
28 – 18
-
Taille du fil (mm²):
.08 – .9
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
7500
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine