Câble-à-carte
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Options de mise à la terre :
Aucun
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Style de connecteur modulaire :
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Configuration de port :
Ports multiples
-
Configuration de la matrice de ports :
1 x 2
-
Densité des contacts de connecteurs :
Standard
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Orientation du verrou du connecteur modulaire RJ :
Standard – Verrou vers le bas
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
1.5
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau, Montage sur carte
-
Fonction du montage panneau :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Côté
-
Couleur du boîtier :
Gris
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Ligne médiane (niveau) :
1.02 mm [ .04 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
12.95 mm [ .51 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 3
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
200