Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de couvercle du connecteur :
Support protecteur pour montage PCB, Support protecteur pour montage PCB
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
3
-
Nombre de positions :
96
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matière de produit primaire :
Polyester renforcé de fibre de verre, Polyester renforcé de fibre de verre
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Hauteur du produit :
11.35 mm [ .447 in ]
-
Longueur du produit :
90 mm [ 3.54 in ]
-
Largeur du produit :
11.09 mm [ .433 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Dispositif d’espacement de carte
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton