Fiche
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne :
Connecteur
-
Orientation du bornier :
Drapeau
-
Rétention de l’accouplement des contacts :
Sans
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6.6
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
6.95, 19.6
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.274, .772
Dimensions
-
Longueur du produit (in):
1.092
-
Largeur du produit (mm):
14.42
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1
-
Méthode d’emballage :
Emballage