Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur s’accouple avec :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
98
-
Nombre de positions d’alimentation :
98
-
Nombre de positions du signal :
0
-
Nombre de positions doubles :
49
-
Nombre de sections :
2
-
Emplacements des positions polarisées et des clavettes :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
-
Tension de fonctionnement (V):
400
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Type de contact :
Support
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Tige de soudure
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4.85 mm [ .191 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15.49 mm [ .61 in ]
-
Ligne médiane du contact d’alimentation (in):
.1
-
Profondeur de la fente pour carte :
7.49 mm [ .295 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 85
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
72
Autre
-
Emplacements de positions omis :
0