Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type d’épissure de jonction :
Double
-
Scellable :
Oui
-
Numéro de circuit de la diode :
1N5367B
-
Type de composant intégré :
Diode
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de la diode (A):
.03
-
Tension nominale de la diode (V):
43
Caractéristiques du corps
-
Matériau de joint d’étanchéité :
Caoutchouc de silicone, Caoutchouc fluorosilicone
-
Couleur du joint d’étanchéité :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Compatible avec la taille du contact :
20
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.3 mm [ .13 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal