Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de protection :
Surtension
-
Phase :
Triple
-
Options du relais :
Temporisation
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VAC):
208
-
Type de réseau :
CA
Caractéristiques du signal
-
Réglage de la fréquence (Hz):
50 – 400
Fonctionnalités de contact
-
Type de contrôle :
Potentiomètre réglable
-
Disposition des contacts :
1 NC et 1 NO
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Disposition des contacts (sortie supplémentaire) :
1 Form B, SPST-NC, 1 N/C
Caractéristiques de terminaison
-
Configuration du bornier :
Bornes filetées
-
Type de connexion :
Bornes
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
-
Type d’installation du produit :
Collerette avec trous de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit :
76.2 mm [ 3 in ]
-
Longueur du produit :
107.95 mm [ 4.25 in ]
-
Largeur du produit :
114,3 mm [ 4.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
Fonctionnement/Application
-
Mode de fonctionnement :
Reprise réglable