Caractéristiques du type de produit
-
Type de bloc de jonction rail DIN :
Bloc de jonction à vis
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de circuits :
6
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de positions :
12
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
70
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Vis de sangle
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
16 mm [ .63 in ]
Dimensions
-
Pas du produit :
209.55 mm [ 8.25 in ]
-
Taille du fil (AWG):
18 – 8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
150 °C [ 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-1