Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Coaxial
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Style de suppression de contact :
Libération arrière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Longueur de contact :
28.91 mm [ 1.138 in ]
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1.27 – 1.905 µm [ 50 – 74.9 µin ]
-
Taille du contact :
Taille 5
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Press-Fit
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage