Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
SOIC-16
-
Pressure Sensor Type :
Analog Pressure Sensor Modules, Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules
-
Type de pression :
Jauge
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
3.3 – 5
Conditions d’utilisation
-
Pression :
.344 bar [ 5 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie :
I²C
-
Pression (inH2O):
138.39
-
Pression (mmHG):
258.57
-
Plage de pression résistante :
25 psi
-
Output Signal Type :
10 – 90% Vdc, 16 bit I2C
-
Précision de la pression :
±1% F.S, ±1.5% F.S
Caractéristiques de l’emballage
-
Style d’emballage :
Vertical unique
Autre
-
Options de capteur :
Barb Tube, Double sortie