Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Style de capot :Renforcé
Type de capot pour connecteur :Capot
Type d’appareil de raccordement :Adaptateur Tinel-Lock, Anneau Tinel-Lock, Anneau Tinel-Lock à entrée latérale
Dispositif de raccordement inclus :TR05AI
Caractéristiques du corps
Couleur du produit primaire :Olive Drab
Matière de produit primaire :Aluminium
Matière de placage du produit primaire :Cadmium (AMS-QQ-P-416, type II, classe 3)
Caractéristiques du boîtier
Orientation du corps :Angle droit
Compatible avec la forme de connecteurs :Circulaire
Dimensions
Longueur du produit :21 mm [ .826 in ]
Plage de diamètre des câbles compatibles :4 – 6.4 mm [ .156 – .25 in ]
Diamètre d’entrée du câble :.2 – 7.9 mm [ .01 – .31 in ]
Conditions d’utilisation
Plage de température de fonctionnement :-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Résistance au brouillard salin (Hr):500
Fonctionnement/Application
Compatible avec la taille du boîtier du connecteur :A, 09
Normes de l’industrie
Numéro de spécification détaillée du connecteur :D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47
Autre
Spécification de l’interface du connecteur :MIL-DTL-38999 Série III/Classe C, F, K, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, F, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe F, W