Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT, 2 C/O
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VAC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
10
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-10 – 55
Fonctionnement/Application
-
Type de contrôle :
Bouton
-
Plage de synchronisation (off-time) (seconds):
.1 – 10
-
Mode de fonctionnement :
Retard en cas de perte de niveau
-
Temporisation :
.1 – 10 secondes
-
Type de réseau :
CA
-
Répétabilité (max) :
±2%