Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Configuration du matériau du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
80
-
Nombre de lignes :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau du blindage :
Acier
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
30
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.4 mm [ .015 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.32 mm [ .012 in ]
Fixation mécanique
-
Diamètre du trou de montage (mm):
2.8
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou de caution
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .062 – .093 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
2.01 mm [ .079 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
6