Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche RJ45
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche RJ45
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Cuivre recuit
-
Type de passe-fil :
Manchon
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
Dimensions
-
Diamètre du câble extérieur :
6.5 mm [ .25 in ]
-
Taille du fil (AWG):
26, 26 – 24
-
Taille du fil (mm²):
.129, .129 – .205, .14
-
Construction de câbles :
Câblé, PVC toronné
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 60
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 5e
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
Autre
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Double extrémité
-
Longueur d’assemblage de câbles :
7 m [ 22.9658 ft ]