Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance de puissance
-
Type d’élément :
Fil enroulé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
1000
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
680
-
Puissance nominale (W):
400
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de terminaisons :
2
-
Type de terminaison de la résistance à montage de châssis :
Terminaison personnalisée
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±440
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée - boîte