Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe A
-
Disposition des contacts :
2 form A (NO)
-
Nombre de contacts :
2
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 7 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
5
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
540
-
Résistance de bobine (Ω):
155
-
Tension nominale de bobine (VDC):
9
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
240
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
30
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Limite courant en continu (A):
5
-
Limite courant contact durée courte (A):
5
-
Courant limite commutation contact (A):
5
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
13 g [ .459 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO
Dimensions
-
Hauteur du produit :
24.8 mm [ .976 in ]
-
Longueur du produit :
24.4 mm [ .961 in ]
-
Largeur du produit :
12.9 mm [ .508 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
7 mm [ .276 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
7 mm [ .276 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
60 °C [ 140 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et carton
Autre
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
500 – 600
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Distance de contournement (mm):
5 – 8
-
Lignes de fuite (mm):
5.5 – 8
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
3500 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
20 – 25