Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
16
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
993
-
Résistance de bobine (Ω):
580
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
270
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
800 – 1000
-
Lignes de fuite (mm):
5.5 – 8, 8
-
Limite courant en continu (A):
16
-
Courant limite commutation contact (A):
25
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
3500 – 4000, 4000 – 5000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
32 g [ 1.13 oz ]
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Index de suivi de la base de relais PTI250
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
-
Matériau du contact :
AgCdO
-
Nombre de contacts :
1
Dimensions
-
Hauteur du produit :
28.5 mm [ 1.122 in ]
-
Longueur du produit :
35.5 mm [ 1.398 in ]
-
Largeur du produit :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
15 – 20
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Distance de contournement (mm):
5 – 8, 8
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
35 – 40
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
-20 – 70
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau