Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Panneau industriel enfichable
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe B
-
Disposition des contacts :
2 Form C (CO)
-
Nombre de contacts :
2
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 5 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
16
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
1.95, 2.26
-
Résistance de bobine (Ω):
86
-
Tension nominale de bobine (VAC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 24 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
440
-
Tension nominale du contact (VAC):
400
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
2500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Limite courant en continu (A):
16
-
Limite courant contact durée courte (A):
16
-
Courant limite commutation contact (A):
40
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
2500
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
81 g [ 2.859 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCdO
Dimensions
-
Hauteur du produit :
48.5 mm [ 1.909 in ]
-
Longueur du produit :
38.5 mm [ 1.515 in ]
-
Largeur du produit :
35.5 mm [ 1.398 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
14.9 mm [ .587 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
4 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 60
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
60 °C [ 140 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Type de réseau :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau
Autre
-
Classe de puissance nominale de la bobine (VA):
2 – 3
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
40 – 50
-
Lignes de fuite (mm):
8
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
1500 – 2500
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
35 – 40