Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Boîtier
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Fiche
-
Type de boîtier :
Plastique
-
Précâblé :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
7
-
Nombre de positions d’alimentation :
7
-
Contacts préchargés :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
Caractéristiques du corps
-
Matériau de base du boîtier :
PA
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
PA
-
Hermétiquement étanche :
Non
-
Poids :
14 g [ .03 lb ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
-
Genre inversé :
Non
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Code de polarisation :
C
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Alignement claveté :
Horloge
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
18 – 14
-
Taille du fil (mm²):
1.5 – 2.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
125