Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de lignes :
1
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Style d’entrée de carte :
Côté
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
63
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Type de contact :
Support
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µm):
4 – 10
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Configuration de l’entrée du boîtier :
Extrémités ouvertes (les deux)
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.22 – .35
-
Taille du fil (AWG):
24 – 22
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.3 mm [ .05 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Hauteur du connecteur (mm):
7.35
-
Profondeur de la fente pour carte (mm):
5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
280