Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de câble :
Primaire
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de torons :
19
-
Nombre de conducteurs :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
Polyalkylène extrudé, réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Couleur du fil (bande) :
Orange, Violet
Dimensions
-
Taille de brin (AWG):
34
-
Plage de diamètre du conducteur :
.79 mm [ .031 in ]
-
Diamètre du câble extérieur :
1,19 mm [ .047 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22
-
Taille du fil (mm²):
.33
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 44
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 150
Autre
-
Source du produit :
États-Unis