Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Architecture de tension nominale (V):
12
-
Tension de fonctionnement (V):
12
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
50
Caractéristiques de terminaison
-
Terminaison de la batterie :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 115 °C [ -40 – 239 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Niveau de classe de vibration :
3G
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB