Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Patte
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage du bornier :
Argent
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Support d’isolation du fil :
Avec
-
Hauteur de la patte de verrouillage (mm):
1.5
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.4 – 5.2 mm [ .134 – .201 in ]
-
Longueur du produit :
30.1 mm [ 1.185 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.41 mm [ .016 in ]
-
Taille du fil (AWG):
11 – 10
-
Taille du fil (mm²):
4 – 5.2
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
2500
-
Méthode d’emballage :
Bande/Bobine